??
CAD model selection
K0114.1081X25
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0114 - Tension levers flat external thread
Bill of material
K0114.1081X25
BESTKIPP
Order No.
K0114.1081X25
GRAD
degree
0 °
GR
size
1
X
External thread
M 8
D
diameter
13.5 mm
D1
diameter
33 mm
D2
diameter
25 mm
D3
diameter
10 mm
H
height
19 mm
H1
height
2 mm
H2
height
12.0 mm
H3
height
23 mm
H4
height
0 mm
A
Length
102 mm
A2
Length
0 mm
ZZ
No. of teeth
20
L
Length
25 mm
GEW
Approx. weight
0.1777 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245076598
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions